FMND BN/HC 160 LDE 25 C 1.2 /-B7

Varenummer
1275828
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 1=i akk. w. DIN 24550
Omskiftning D=hane stikomstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 210

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.5 MB)