MDF BH/HC 160 O E 20 A 1.3

Varenummer
1275212
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 20
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
pmax [bar] 280

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MDF Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0.67 MB)