MDF ON 160 O E 10 B 1.3 /-B6

Varenummer
1275004
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator B=visuel
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 280

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MDF Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0.67 MB)