MDF ON 240 O E 5 C 1.3

Varenummer
1274746
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 5
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 280

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MDF Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0.67 MB)