På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 280 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

MDF Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure
DA
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Produktbrochure
EN
(0.67 MB)