På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Tilstopningsindikator | B=visuel |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 25 |
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)