FLND BN/HC 250 DDF 10 C 1.2 /-B7

Varenummer
1271827
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 1=i akk. w. DIN 24550
Omskiftning D=hane stikomstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste DA

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.52 MB)