RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Varenummer
1269450
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
Andre egenskaber T=luftfilter integreret
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
pmax [bar] 10

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste DA

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste DA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure DA

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure DA

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure EN

(0.62 MB)