RKM MM 300 BTF 15 W 0.0 /-NR

Varenummer
1269028
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
Andre egenskaber NR=anticavitationsventil
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Tilstopningsindikator W=ingen indikator hul
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilslutningstype CS = kostbesparende (RKM)
filtreringsrating 15
Filtermateriale MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Tilslutning sugeledning 9=CS 1¼

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure DA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbrochure DA

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktbrochure EN

(2.6 MB)