På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 150 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
filtreringsrating | 20 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 16 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste
DA
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
DA
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
EN
(0.79 MB)