På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 150 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 16 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
DA
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
DA
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure
EN
(0.48 MB)