RFL SN 7800 C W 10 B 1.0

Varenummer
1267681
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator B=visuel
Tilslutningsdimension 200
Tilslutningstype DIN-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste DA

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure DA

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Produktbrochure EN

(0.48 MB)