MF P 80 AGC 10 A 0.0

Varenummer
1266829
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale P=papir
pmax [bar] 8