RFLD SN 6500 CCV 10 D 1.0 /-L24-KB

Varenummer
1266261
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
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning C=flapomstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 150
Tilslutningstype DIN-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste DA

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktbrochure EN

(0.79 MB)