RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-DB

Varenummer
1265529
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
Andre egenskaber DB=CI i akk. med Mercedes-Benz
Standard 1=i akk. w. DIN 24550
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Tilstopningsindikator LZ=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 64
Tilslutningstype ISO-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.38 MB)