På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | A5=responstryk CI 5 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilslutningstype | Ingen port |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
DA
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Reservedelsliste
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbrochure
DA
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Produktbrochure
EN
(0.23 MB)