DFDK ON 110 QLC 20 D 1.1 /-LED

Varenummer
1265208
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
Specifikationer
Andre egenskaber LED=CI med LED-display
Standard 0=ingen
Omskiftning L=kugleomstiller L-formet
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 315

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0 MB)