På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | L=kugleomstiller L-formet |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 3 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure
DA
(0.88 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure
EN
(0 MB)