MF P 180 AUE 10 E 1.0

Varenummer
1263809
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2 bar
Tilstopningsindikator E=trykmåler
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 10
Filtermateriale P=papir
pmax [bar] 8