På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 10 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste
DA
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste
EN
(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste
DA
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste
EN
(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure
DA
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbrochure
EN
(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure
DA
(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbrochure
EN
(0.62 MB)