På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | L=kugleomstiller L-formet |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | LE=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 3 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure
DA
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure
EN
(0.88 MB)