På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | LED=CI med LED-display |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilslutningstype | Ingen port |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
pmax [bar] | 250 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste
DA
(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste
EN
(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrochure
DA
(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrochure
EN
(0.45 MB)