På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | DB=CI i akk. med Mercedes-Benz |
---|---|
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Tilstopningsindikator | LZ=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 6 |
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
pmax [bar] | 7 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.38 MB)