DF ON 140 M A 10 C 1.0 /-B6

Varenummer
1261022
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension Speciel størrelse
Tilslutningstype Ingen port
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 250

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste DA

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrochure DA

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktbrochure EN

(0.45 MB)