RF SN 950 D O 5 A 1.1 /-V

Varenummer
1252640
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
Specifikationer
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Tilslutningsdimension 90
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 5
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0 MB)