På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | K=karton |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | W=ingen indikator hul |
Tilslutningsdimension | 13 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
filtreringsrating | 3 |
Filtermateriale | P=papir |
pmax [bar] | 0.0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedelsliste
DA
(0.87 MB)
ELF Breather Filter Filling Strainer
Reservedelsliste
EN
(0 MB)