DF ON 160 T E 20 C 1.1 /-V-B6

Varenummer
1252329
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 420

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure DA

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure EN

(0.83 MB)