RFL W/HC 661 D Q 25 C 1.0 /-SAK

Varenummer
1252080
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
Andre egenskaber SAK=snavsholder
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 80
Tilslutningstype DIN-flange
filtreringsrating 25
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste DA

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Reservedelsliste EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrochure DA

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktbrochure EN

(0.32 MB)