DFDK W 160 QLF 50 C 1.1 /-W

Varenummer
1251778
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
Andre egenskaber W=for HFA/HFC-væske
Standard 0=ingen
Omskiftning L=kugleomstiller L-formet
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 50
Filtermateriale W=rustfrit stål wire net
pmax [bar] 315

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure DA

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Produktbrochure EN

(0.88 MB)