På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | A2=responstryk CI 2 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Tilslutningsdimension | 1 1/2 tommer |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 100 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure
DA
(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure
EN
(0.39 MB)