På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=intet bypass |
Tilstopningsindikator | BM=vis. med man. nulst. |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilslutningstype | Ingen port |
filtreringsrating | 10 |
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
pmax [bar] | 315 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste
DA
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste
EN
(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrochure
DA
(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrochure
EN
(0.65 MB)