LF W 160 I E 25 D 1.0 /-L24-SO184

Varenummer
1251320
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
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 25
Filtermateriale W=rustfrit stål wire net
pmax [bar] 100

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste DA

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure DA

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure EN

(0.39 MB)