På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | B=visuel |
Tilslutningsdimension | 100 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
filtreringsrating | 5 |
Filtermateriale | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 7 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RF Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure
DA
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure
EN
(0.7 MB)