RF SN 330 D G 20 D 1.1 /-LED

Varenummer
1250990
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
Andre egenskaber LED=CI med LED-display
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 2 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 20
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0.7 MB)