DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-DB

Varenummer
1250922
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
Andre egenskaber DB=CI i akk. med Mercedes-Benz
Standard 1=i akk. w. DIN 24550
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator LZ=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 6
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
pmax [bar] 400

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedelsliste DA

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservedelsliste EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.41 MB)