DFP ON 240 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-B6

Varenummer
1250444
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
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Tilslutningsdimension Speciel størrelse
Tilslutningstype Ingen port
filtreringsrating 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
pmax [bar] 315

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste DA

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Reservedelsliste EN

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrochure DA

(0.65 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Produktbrochure EN

(0.65 MB)