LF BH/HC 60 I C 5 BM 1.0

Varenummer
1250425
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
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning 0=ingen omstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=intet bypass
Tilstopningsindikator BM=vis. med man. nulst.
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
filtreringsrating 5
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
pmax [bar] 100

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste DA

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Reservedelsliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure DA

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrochure EN

(0.39 MB)