RFD SN 1300 VAP 10 ES 1.1

Varenummer
1250313
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
Specifikationer
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber
Standard 0=ingen
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Tilstopningsindikator ES=trykmåler, vertikal
Tilslutningsdimension 100
Tilslutningstype SAE-flange
filtreringsrating 10
Filtermateriale SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste DA

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure DA

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure EN

(0 MB)