På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Tilstopningsindikator | LZ=visuel/elektrisk |
Tilslutningsdimension | 80 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
filtreringsrating | 20 |
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
pmax [bar] | 7 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure
DA
(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbrochure
EN
(0.5 MB)