Zubové spojky se zahnutými zuby
Zubová spojka se zahnutými zuby, flexibilní připojení hřídele
- Dvojitý kardanový režim činnosti, který vede k zanedbatelným regeneračním silám
- Plastové pouzdro z polyamidu 6.6 s velmi vysokou elektrickou izolační schopností
- Odolnost vůči všem běžně dostupným mazacím a hydraulickým olejům
- Jednoduchá, časově nenáročná instalace
- Povolená teplota oleje od −25 °C do +80 °C
- Bezúdržbovost díky použití kombinace oceli a plastu
- Lze dodat ve velikostech 14 až 100 (velikost motoru 56 až 315 l)
- Doporučeno pro čerpadla Berarma
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000422047
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
|
Kupplung B28-28H7/25H7
Materiál č. 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
Materiál č. 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
Materiál č. 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
Materiál č. 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
Materiál č. 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
Materiál č. 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
Materiál č. 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
Materiál č. 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
Materiál č. 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
Materiál č. 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
Materiál č. 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
Materiál č. 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
Materiál č. 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
Materiál č. 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
Materiál č. 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
Materiál č. 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
Materiál č. 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
Materiál č. 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
Materiál č. 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
Materiál č. 3585191
|
|