Zpětné ventily, typ RVM / RVH

Zpětné ventily jsou kulové sedlové ventily s pružinou, které blokují průtok v jednom směru a umožňují průtoky s nízkými ztrátami ve druhém.

  • Max. pracovní tlak: 700 barů
  • Max. průtok: 45 l/min
SKU
GP_1000422325
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Položky skupinového produktu
RVH-G1/8-A-V-A*00
Materiál č. 3831359
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
RVH-G1/8-R-V-A*00
Materiál č. 3831360
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
RVH-G1/4-A-V-A*00
Materiál č. 3831361
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
RVH-G1/4-R-V-A*00
Materiál č. 3831363
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
RV500-6-D8-A*00
Materiál č. 4269275