WSM20121W

SKU
GP_1000485149
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Těsnicí materiál
vybrat vše Resetovat výběr
Cívka
vybrat vše Resetovat výběr
Typ zástrčkového konektoru
vybrat vše Resetovat výběr
Ruční ovládání
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
WSM20121W-01-C-N-0
Materiál č. 3538975
Rozsah nastavení P [bar]:
5 - 420
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
17.5 - 350
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WSM20121W
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WSM20121W-01-C-N-24DG
Materiál č. 3588177
Rozsah nastavení P [bar]:
5 - 420
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
17.5 - 350
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WSM20121W
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WSM20121W-01M-C-N-0
Materiál č. 3733929
Rozsah nastavení P [bar]:
5 - 420
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
17.5 - 350
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WSM20121W
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WSM20121W-01M-C-V-0
Materiál č. 4079615
Rozsah nastavení P [bar]:
5 - 420
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
17.5 - 350
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WSM20121W
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WSM20121W-01-C-V-0
Materiál č. 4098088
Rozsah nastavení P [bar]:
5 - 420
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
17.5 - 350
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WSM20121W
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.