WS08C

SKU
GP_1000485229
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Cívka
vybrat vše Resetovat výběr
Typ zástrčkového konektoru
vybrat vše Resetovat výběr
Položky skupinového produktu
WS08C-01-C-N-0
Materiál č. 3778046
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 22
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WS08C
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WS08C-01-C-N-12DG
Materiál č. 3778047
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 22
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WS08C
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.
WS08C-01-C-N-24DG
Materiál č. 3778048
Rozsah nastavení P [bar]:
0 - 350
Rozsah objemového průtoku Prodf (l/min):
0 - 22
Provedení:
Kartuše
Produktová řada:
WS08C
Kus
Přidat na můj seznam
Poznámka: V části "Můj seznam" si můžete zapamatovat produkty a vyžádat si je.