Vzduchový chladič s hydraulickým motorem
Řady vzduchových chladičů OK-ELH/AC-LNH jsou vybavené hydraulickým motorem a byly vyvinuty speciálně pro mobilní aplikace, kde je třeba zajistit vysokou kapacitu a snadnou instalaci na co nejmenším prostoru.
Charakteristiky OK-ELH/AC-LNH:
- Chladicí výkon až 140 kW
- Hydraulické motory 6,3–22 cm³/cyklus
- Jednoduchá demontáž komponent
Ovladače ventilátoru
Hydraulické ovladače ventilátoru řídí otáčky kola ventilátoru v závislosti na teplotě kapaliny. Oběh jim zajišťuje pevné objemové čerpadlo a mohou být instalovány přímo vedle motoru ventilátoru, u chladiče nebo jinde.
Volitelně lze tyto ovladače dodat i s možností vratného chodu, aby bylo možné chladič zvenku „vyfoukat“ a zbavit je nečistot (např. prachu a písku).
Použití
Pro chlazení převodovek a hydraulických systémů všech mobilních pracovních zařízení a vozidel, jako jsou např.
- Mobilní jeřáby
- Míchačkách betonu a hnací čerpadla v domíchávačích betonu
- Stroje pro opravy povrchu vozovek
- Stavební stroje (rypadla, kolové nakladače)
- Zemědělské stroje
- Komunální stroje
- Search Bar : $SL-1000065266 [1000509409] [cz]
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Materiál-č. 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Materiál-č. 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Materiál-č. 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Materiál-č. 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Materiál-č. 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Materiál-č. 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Materiál-č. 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Materiál-č. 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Materiál-č. 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Materiál-č. 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Materiál-č. 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Materiál-č. 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Materiál-č. 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Materiál-č. 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Materiál-č. 3128567
|
|
Soubory ke stažení

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
(3.73 MB)