Připojovací desky
Připojovací desky řady BIERI jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. V závislosti na řadě ventilů jsou k dostání ve velikosti 4 nebo 6 podle standardu Bieri nebo norem DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Přehled produktu
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média