Ventily pro regulaci toku

Vybrat volič
1
2
3
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Funkce
Vybrat vše Resetovat výběr
Q produktové řady (l/min)
Vybrat vše Resetovat výběr
Provedení
Vybrat vše Resetovat výběr
Q produktová řada [l/min]
Vybrat vše Resetovat výběr
Pmax [bar]
Vybrat vše Resetovat výběr
Dutina
Vybrat vše Resetovat výběr
Jmen. velikost
Vybrat vše Resetovat výběr
Typ instalace
Vybrat vše Resetovat výběr
Typ nastavení
Vybrat vše Resetovat výběr
Zobrazit více filtrů
  • Škrticí ventil
  • Přímo ovládaný
  • Kartušový ventil
  • např. DV5E
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 30 0 - 30 Kartuše DV5E
420 60 0 - 60 Kartuše SD08
350 50 0 - 50 Kartuše DVE08
420 160 0 - 160 Kartuše SD10
350 80 0 - 80 Kartuše SD10120
350 80 0 - 80 Kartuše DVE10
350 160 0 - 160 Kartuše DVE12
350 160 0 - 160 Kartuše DVE16
  • Škrticí ventil
  • Přímo ovládaný
  • Potrubní ventil
  • např. DV-08
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 20 0 - 20 Potrubí DV-06
350 50 0 - 50 Potrubí DV-08
350 60 0, 0 - 60 Potrubí DV-10
350 90 0 - 90 Potrubí DV-12
350 180 0 - 180 Potrubí DV-16
350 300 0 - 300 Potrubí DV-20
350 300 0 - 300 Potrubí DV-25
350 300 0 - 300 Potrubí DV-30
350 300 0 - 300 Potrubí DV-40
  • Škrticí ventil
  • Přímo ovládaný
  • Namontovaný na rozvodu
  • např. DVP-16
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 20 0 - 20 Namontovaný na rozvodu DVP-06
350 50 0 - 50 Namontovaný na rozvodu DVP-08
350 60 0 - 60 Namontovaný na rozvodu DVP-10
350 90 0 - 90 Namontovaný na rozvodu DVP-12
350 180 0 - 180 Namontovaný na rozvodu DVP-16
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DVP-20
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DVP-25
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DVP-30
  • Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
  • Funkce jemné regulace (-11)
  • Kartušový ventil
  • např. SDR10A
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 100 - 160 0 - 160 Kartuše SDR10A, SDR10A-11
  • Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
  • Přímo ovládaný
  • Potrubní ventil
  • např. DRV-10
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 20 0 - 20 Potrubí DRV-06
350 50 0 - 50 Potrubí DRV-08
350 60 0 - 60 Potrubí DRV-10
350 90 0 - 90 Potrubí DRV-12
350 180 0 - 180 Potrubí DRV-16
350 300 0 - 300 Potrubí DRV-20
350 300 0 - 300 Potrubí DRV-25
350 300 0 - 300 Potrubí DRV-30
350 300 0 - 300 Potrubí DRV-40
  • Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
  • Přímo ovládaný
  • Namontovaný na rozvodu
  • např. DRVP-08
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 20 0 - 20 Namontovaný na rozvodu DRVP-06
350 50 0 - 50 Namontovaný na rozvodu DRVP-08
350 60 0 - 60 Namontovaný na rozvodu DRVP-10
350 90 0 - 90 Namontovaný na rozvodu DRVP-12
350 180 0 - 180 Namontovaný na rozvodu DRVP-16
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DRVP-20
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DRVP-25
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DRVP-30
350 300 0 - 300 Namontovaný na rozvodu DRVP-40
  • Škrticí ventil s kontrolou zpětného toku
  • Pilotně ovládaný
  • Mezideskové provedení
  • např. ZW-SDR16
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 50 0 - 50 Sendvičové desky ZW-SDR06
350 120 0 - 120 Sendvičové desky ZW-SDR10
350 300 0 - 300 Sendvičové desky ZW-SDR16
350 500 0 - 500 Sendvičové desky ZW-SDR25
  • Ventil pro regulaci toku
  • Dvoucestný
  • Kartušový ventil
  • např. SR08
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 15 0.25 - 15 Kartuše SRE1
350 1 0.25 - 1 Kartušové ventily SRS1
350 23 0.95 - 23 Kartuše SRE2
350 48 1.7 - 48 Kartuše SRE3
350 106 2 - 106 Kartuše SRE4
350 15 0.25 - 15 Kartuše SR06
350 20 0.3 - 20 Kartuše SR5E
350 30 0.95 - 27 Kartuše SR08
350 38 4 - 38 Kartuše SR10
  • Ventil pro regulaci průtoku
  • 2/2-směrný
  • Pevné nastavení – bez možnosti úpravy
  • Kartušový ventil
  • např. SRE1 ... 12X
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 10 0.25 - 10 Kartuše SRE1-12X
350 20 8 - 15 Kartuše SRE2-13X
  • Ventil pro regulaci toku
  • Dvoucestný
  • Přímo ovládaný
  • Potrubní ventil
  • např. SRVR-20
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
210 12 0 - 12 Potrubí SRVR-08
210 22 0 - 22 Potrubí SRVR-10
210 55 0 - 55 Potrubí SRVR-12
210 90 0 - 90 Potrubí SRVR-16
210 160 0 - 160 Potrubí SRVR-20
  • Ventil pro regulaci toku
  • Dvoucestný
  • Přímo ovládaný
  • Namontovaný na rozvodu
  • např. SRVRP-10
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
210 12 0 - 12 Namontovaný na rozvodu SRVRP-08
210 22 0 - 22 Namontovaný na rozvodu SRVRP-10
210 55 0 - 55 Namontovaný na rozvodu SRVRP-12
210 90 0 - 90 Namontovaný na rozvodu SRVRP-16
250 30 0 - 30 Namontovaný na rozvodu VP-2SR6
320 70 0 - 70 Namontovaný na rozvodu VP-2SR10
  • Ventil pro regulaci toku
  • Dvoucestný
  • Mezideskové provedení
  • např. ZW-2SR06
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
250 30 0 - 30 Sendvičové desky ZW-2SR06
250 30 0 - 30 Sendvičové desky ZW-2SR10
  • Ventil pro regulaci toku
  • Třícestný prioritní regulátor průtoku
  • Přímo ovládaný
  • Kartušový ventil
  • např. SRP12
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 50 1.3 - 30 Kartuše SRP08
350 120 20 - 105 Kartuše SRP12
315 100 0 - 80 Kartuše SRPM
  • Rozdělovač/slučovač průtoku
  • Kartušový ventil
  • např. ST10
Pmax [bar] Qmax ventilů [l/min] Q produktová řada [l/min] Provedení Produktová řada
350 45 2.66 - 45.6 Kartuše ST10
350 60 7 - 60 Kartuše ST12230
350 150 31.5 - 150 Kartuše ST16