Výsledky hledání pro: 'Prop. tlakové redukční ventily'
15
Výsledky
v kategorii
Produkty
Tlakový redukční ventil řady DM700 je přímo ovládaný ventil, který je navržený s těsným sedlem. <ul><li class="libreak">Max. pracovní tlak: 700 barů </li><li class="libreak">Max. průtok: 25 l/min</li><li class="libreak">Velikost: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</li></ul>
Kategorie produktů
<ul><li class="libreak">Tlakový redukční ventil</li><li class="libreak">Šoupátkový typ</li><li class="libreak">Pilotně ovládaný</li><li class="libreak">Provedení pro sendvičové desky</li></ul>
Kategorie produktů
<p>Proporcionální tlakové redukční ventily</p>
Kategorie produktů
<ul><li class="libreak">Tlakový redukční ventil</li><li class="libreak">Vřetenový</li><li class="libreak">Přímo ovládaný</li><li class="libreak">Mezideskové provedení</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií