Výsledky hledání pro: 'Prop. přetlakové ventily'
9
Výsledky
v kategorii
Produkty
Proporcionální přetlakové ventily řady PDB-6I jsou přímo ovládané, tlakově stabilní ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují vynikající těsností a lineární křivkou tlaku a průtoku. <ul><li class="libreak">Max. pracovní tlak: 1000 barů </li><li class="libreak">Max. průtok: 25 l/min</li><li class="libreak">Velikost: 500/700 barů: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 barů: Velikost 6 podle standardu Bieri</li></ul>
Přetlakové ventily řady DB500/700/1000 jsou přímo ovládané a tlakově stabilní ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 1000 barů a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují vynikající těsností a plochou křivkou tlaku a průtoku.<ul><li class="libreak">Max. pracovní tlak: 1000 barů </li><li class="libreak">Max. průtok: 25 l/min</li><li class="libreak">Velikost: 500/700 barů: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 barů: Velikost 6 podle standardu Bieri</li></ul>
Kategorie produktů
<p>Proporcionální přetlakový ventil</p>
320.32425
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií