Výsledky hledání pro: 'Prop. jehlové ventily, sedlové'
215
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
Směrové sedlové ventily řady BIERI jsou těsné ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 1000 barů a průtoky až 25 l/min. V závislosti na řadě ventilů jsou k dostání ve velikosti 4 nebo 6 podle standardu Bieri nebo norem DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.<p> </p>
1054.9203
Modul
Vakové akumulátory mají udržitelné provedení. Kromě vaku a těsnění je jako náhradní díl k dispozici také olejový ventil. Položky můžete najít tady.
1053.3142
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií