Výsledky hledání pro: 'Zpětné ventily'
113
Výsledky
v kategorii
Produkty
<p>Zpětné ventily řady RVH jsou kulové sedlové ventily s pružinou, které blokují průtok v jednom směru a umožňují průtoky s nízkými ztrátami ve druhém.</p><ul><li class="libreak">Max. pracovní tlak: 700 barů </li><li class="libreak">Max. průtok: 45 l/min</li></ul>
<p>Pilotně ovládané zpětné ventily řady ERV700 v kartušovém provedení umožňují kompaktní integraci do válců a motorů. Toto uspořádání zvyšuje schopnost ovládání ventilu a poskytuje ochranu před přetržením potrubí.</p><p>Pilotně ovládané zpětné ventily s tlakovým odlehčením řady ERVPM umožňují spolehlivé a těsné blokování průtoku až 63 l/min.</p>
<p>Ruční uzavírací ventily řady SPV2 jsou vhodné pro vestavěnou instalaci. Ventily v sedlovém provedení se uzavírají nebo otevírají ručně hvězdicovým knoflíkem a mají závitovou přípojku pro našroubování kompresních spojů.</p>
Modul
<p>Uzavírací ventily řady AV700 jsou těsné ventily, které jsou vhodné pro tlaky až 700 barů a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují prouděním v obou směrech.</p><ul><li class="libreak">Max. pracovní tlak: 700 barů </li><li class="libreak">Max. průtok: 25 l/min</li><li class="libreak">Velikost: Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</li></ul>
5
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Optimální technologie pohonu pro váš všestranný balíček: získejte poradenství k vašemu zakázkovému řešení pro pohony s regulací otáček.
Kontaktujte nás ještě dnes Minimální ztráta výkonu díky funkčně optimalizovaným řešením pohonů od společ ...
Spolupracujeme s vámi, abychom dokázali čelit výzvám v námořním průmyslu a lodní dopravě. Ať už se jedná o extrémní environmentální podmínky na moři, prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu nebo o prostředí pod hladinou – společnost HYDAC podporu ...
Ať už se jedná o stavební průmysl, povrchovou těžbu nebo recyklaci: stavební stroje a důlní vozidla musí spolehlivě fungovat za všech provozních podmínek. V tom se můžete na HYDAC spolehnout. Nabízíme stabilní a výkonné systémy založené na osvědčenýc ...
Prohlédněte si další články z časopisů Filtrace výparů vznikajících při laserovém svařování pro aditivní metody výroby HYDAC – váš partner pro filtraci výparů vznikajících při laserovém svařování v aditivní výrobě, zejména s technologií SLM.Selekti ...
Na průmysl papíru a celulózy se kvůli vysoké spotřebě vody a elektřiny vztahuje mnoho požadavků. Aby bylo zajištěno, že tyto požadavky budou vždy splněny, dodává společnost HYDAC systémová řešení, která jsou udržitelná a energeticky efektivní. Společ ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií